ツール用品技術窓口

確定しました

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ER

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ER A16R-SDXPR07-ER
通常単価(税別)
17,156
税込単価
18,872
通常出荷日:1日目

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

A16R-SDXPR07-ER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A16R-SDXPR07-ERの仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴 / 倣い / 引き
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
切込み角
ISO規格外
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
22
突き出し長さ(L/D)
24~64
シャンク径(mm)
16
トラスココード
601-4101
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A16R-SDXPR07-ER内径・通し穴、倣い、引きD(55°ひし形)ポジ11°(P)ISO規格外22mm24~6416mm

型番リスト

表示件数
型番
A16R-SDXPR07-ER
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,156
( 18,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能。
内径旋削加工に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ERの型番A16R-SDXPR07-ERのページです。 型番A16R-SDXPR07-ERに関する仕様情報を記載しております。
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ER
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
SEC-ボーリングバイト E-STUP型
メーカーサンドビック住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格17,15627,542 -8,160 -30,953 -50,516 -30,953 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 端面・止まり穴-内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)-C(80°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)-ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ11°(P)
勝手-
切込み角ISO規格外L:95°(オフセットあり)-L:95°(オフセットあり)ISO規格外U:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング