17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER
通常単価(税別)
17,15617,400
税込単価
18,87219,140
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A12MSDUPR07ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)18mm18~4812mm
A16RSDUPR07R内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)20mm24~6416mm
A10KSDUPL07ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)15mm15~4010mm
A16RSDUPL07R内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)20mm24~6416mm
A12MSDUPL07ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)18mm18~4812mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
18
18~48
12
601-3856
10
1個
18
18~48
12
601-3872
-
1個
20
24~64
16
601-4038
-
1個
20
24~64
16
601-4071
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,156
( 18,872 )
1日目
17,400
( 19,140 )
9日目
17,400
( 19,140 )
9日目
17,400
( 19,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能。
内径旋削加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SDUPR/L-ER
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E.-SDUPR/L-ERX
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格17,156-39,823 -66,652 -17,200 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ5°(B)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング