17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/L

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/L
通常単価(税別)
21,10024,300
税込単価
23,21026,730
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A25T-SVUBL11-DB1内径・通し穴、倣いV(35°ひし形)ポジ5°(B)J:93°(オフセットあり)33mm10025mm
A20SSVUBL11EB1倣いV(35°ひし形)ポジ5°(B)J:93°(オフセットあり)27mm30~8020mm
A25TSVUBL16D倣いV(35°ひし形)ポジ5°(B)J:93°(オフセットあり)33mm37.5~10025mm

型番リスト

表示件数

加工用途

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
倣い
27
30~80
20
601-4402
10
1個
内径・通し穴 / 倣い
33
100
25
-
-
1個
倣い
33
37.5~100
25
602-5242
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,100
( 23,210 )
1日目
24,300
( 26,730 )
3日目
24,300
( 26,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
内径旋削加工に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格21,100-17,200 -71,000
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ7°(C)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング