ツール用品技術窓口

確定しました

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R A16RSSKCR09R
通常単価(税別)
16,958
税込単価
18,654
通常出荷日:1日目

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

A16RSSKCR09R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A16RSSKCR09Rの仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴
適合チップ形状
S(四角形)
適合チップ逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
切込み角
ISO規格外
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
20
突き出し長さ(L/D)
24~64
シャンク径(mm)
16
トラスココード
339-1256
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A16RSSKCR09R内径・通し穴S(四角形)ポジ7°(C)ISO規格外20mm24~6416mm

型番リスト

表示件数
型番
A16RSSKCR09R

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
20
24~64
16
339-1256
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,958
( 18,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能。
内径旋削加工に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-Rの型番A16RSSKCR09Rのページです。 型番A16RSSKCR09Rに関する仕様情報を記載しております。
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R
小内径ボーリング システムバー VNB-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
メーカーサンドビック京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格16,9582,090 -27,542 -7,640 -30,953 -50,516 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴-内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)-C(80°ひし形)-C(80°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)-ポジ7°(C)-ポジ7°(C)ポジ5°(B)
勝手-
切込み角ISO規格外-L:95°(オフセットあり)-L:95°(オフセットあり)ISO規格外

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング