ツール用品技術窓口

確定しました

  • 勝手

    ~mm
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L A12M-SDUCR07
通常単価(税別)
17,200
税込単価
18,920
通常出荷日:7日目

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

A12M-SDUCR07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A12M-SDUCR07の仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
16
突き出し長さ(L/D)
30~80
シャンク径(mm)
12
トラスココード
127-9769
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A12M-SDUCR07内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)J:93°(オフセットあり)16mm30~8012mm

型番リスト

表示件数
型番
A12M-SDUCR07

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
16
30~80
12
127-9769
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
内径旋削加工に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/Lの型番A12M-SDUCR07のページです。 型番A12M-SDUCR07に関する仕様情報を記載しております。
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格17,20017,200 -71,000
通常出荷日7日目1日目〜1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング