17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-R

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-R
通常単価(税別)
17,200
税込単価
18,920
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A10K-SDUCR07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)J:93°(オフセットあり)15mm15~4010mm
A10K-SDUCL07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)J:93°(オフセットあり)15mm15~4010mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
15
15~40
10
601-3660
10
1個
15
15~40
10
601-3678
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
1日目
17,200
( 18,920 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
内径旋削加工に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-R
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格17,20017,200 -71,000
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング