17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールエンドミル(φ3~)

通常単価(税別)
35,391
税込単価
38,930
通常出荷日:1日目

【特長】あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛...

詳細を確認

型番:

R216.42-10030-AC15G-1700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R216.42-10030-AC15G-1700の仕様・寸法情報

工具材質
超硬
被削材
調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
10
刃数(枚)
2
刃長(mm)
15
コーナ・ボール半径(mm)
5
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
100
トラスココード
603-9138
コーティング詳細
PVD
ねじれ角詳細
30°
刃径公差
0/-0.01
シャンク径公差
h4
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 被削材

  • ねじれ角

  • コーティング

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R216.42-10030-AC15G-1700

被削材

ねじれ角

コーティング

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

コーティング詳細

ねじれ角詳細

刃径公差

シャンク径公差

RoHS?最小発注数量
調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
10
2
15
5
10
100
603-9138
PVD
30°
0/-0.01
h4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,391
( 38,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル
ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
あらゆる被削材のエンドミル加工に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドミル(φ3~)の型番R216.42-10030-AC15G-1700のページです。 型番R216.42-10030-AC15G-1700に関する仕様情報を記載しております。
ボールエンドミル(φ3~)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールエンドミル(φ3~)
VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル
高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS
DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル
エポックハイハードボール TH3
3/4枚刃超硬ボールエンドミル BBEM330/430
メーカーサンドビック三菱マテリアルTHE CUTユニオンツールMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ギガ・セレクション
通常価格35,3917,486 -11,676 -4,127 -8,478 -4,620 -
通常出荷日1日目2日目3日目2日目〜2日目〜3日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング