17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

粉末ハイス3枚刃面取り付Oリング溝用カッター T-OEC3 (HAP)

粉末ハイス3枚刃面取り付Oリング溝用カッター T-OEC3 (HAP)
通常単価(税別)
21,92152,636
税込単価
24,11357,900
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・アリ溝とR面取りの同時加工を実現!・Cコーティング採用により、耐摩耗性に優れる!・鋼・ステン...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

被削材

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

柄径

(mm)

コーナーR

呼び寸法

延長交点

(mm)

面取りR

元径

(mm)

適用Oリング規格

適用Oリング径

(mm)

適用Oリング公差

(mm)

最小発注数量
2.41
1.3
50
3
0.2
A-1
2.63
0.13
1.61
加圧用 AS568A 004~050
1.78
±0.07
1個
3.73
2.01
50
3
0.2
A-2
3.95
0.25
2.43
加圧用 AS568A 102~178
2.62
±0.07
1個
5.01
2.79
60
6
0.4
A-3
5.44
0.25
3.22
加圧用 AS568A 201~284
3.53
±0.10
1個
7.89
4.34
60
8
0.4
A-4
8.31
0.38
4.86
加圧用 AS568A 309~395
5.33
±0.12
1個
10.22
5.77
80
12
0.8
A-5
11.08
0.38
6.35
加圧用 AS568A 425~475
6.98
±0.15
1個
4.87
2.51
60
6
0.4
A-6
5.31
0.25
3.34
真空用 AS568A 201~284
3.53
±0.10
1個
7.67
3.91
60
8
0.4
A-7
8.1
0.38
5.03
真空用 AS568A 309~395
5.33
±0.12
1個
9.9
5.21
80
12
0.8
A-8
10.76
0.38
6.53
真空用 AS568A 425~475
6.98
±0.15
1個
4.31
2.4
60
6
0.4
G-1
4.74
0.2
2.82
加圧用 JIS B2401 G25~G145
3.1
±0.10
1個
8.5
4.7
60
10
0.4
G-2
8.94
0.4
5.18
加圧用 JIS B2401 G150~G300
5.7
±0.13
1個
2.58
1.4
50
3
0.2
P-1
2.8
0.15
1.71
加圧用 JIS B2401 P3~P10
1.9
±0.08
1個
3.39
1.8
50
3
0.2
P-2
3.6
0.2
2.22
加圧用 JIS B2401 P10A~P22
2.4
±0.09
1個
5.01
2.8
60
6
0.4
P-3
5.44
0.2
3.17
加圧用 JIS B2401 P22A~P50
3.5
±0.10
1個
8.5
4.7
60
10
0.4
P-4
8.94
0.4
5.18
加圧用 JIS B2401 P48A~P150
5.7
±0.13
1個
12.47
7
80
12
0.8
P-5
13.33
0.5
7.64
加圧用 JIS B2401 P150A~P400
8.4
±0.15
1個
4.84
2.5
60
6
0.4
P-6
5.28
0.2
3.27
真空用 JIS B2401 P22A~P50
3.5
±0.10
1個
8.26
4.2
60
10
0.4
P-7
8.69
0.4
5.38
真空用 JIS B2401 P48A~P150
5.7
±0.13
1個
12.1
6.3
80
12
0.8
P-8
12.96
0.5
7.89
真空用 JIS B2401 P150A~P400
8.4
±0.15
1個
5.6
2.9
60
6
0.4
V-1
6.03
0.3
3.77
真空用 JIS B2401 V15~V175
4
±0.10
1個
8.74
4.4
60
10
0.4
V-2
9.17
0.4
5.68
真空用 JIS B2401 V225~V430
6
±0.15
1個
14.6
7.6
80
12
0.8
V-3
15.47
0.5
9.24
真空用 JIS B2401 V480~V1055
10
±0.30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,650
( 26,015 )
1日目
21,921
( 24,113 )
1日目
25,814
( 28,395 )
1日目
35,619
( 39,181 )
1日目
43,480
( 47,828 )
1日目
25,814
( 28,395 )
1日目
35,619
( 39,181 )
1日目
43,120
( 47,432 )
1日目
25,814
( 28,395 )
5日目
36,196
( 39,816 )
1日目
23,650
( 26,015 )
1日目
21,921
( 24,113 )
1日目
25,814
( 28,395 )
1日目
36,196
( 39,816 )
1日目
45,786
( 50,365 )
1日目
25,814
( 28,395 )
1日目
36,196
( 39,816 )
1日目
44,921
( 49,413 )
1日目
25,814
( 28,395 )
1日目
36,196
( 39,816 )
1日目
52,636
( 57,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アリ溝とR面取りの同時加工を実現!
・Cコーティング採用により、耐摩耗性に優れる!
・鋼・ステンレス用3枚刃!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粉末ハイス3枚刃面取り付Oリング溝用カッター T-OEC3 (HAP)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
真空にするために、片側にOリング溝を加工
3
満足度:3.0
φ100をS55Cに加工しました 加工も安定して、次回も使用したいと思います (加工条件を、質問しなければいけなかったの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ハイス3枚刃面取り付Oリング溝用カッター T-OEC3 (HAP)
粉末ハイスラフィング面取り付Oリング溝用カッター T-RFOEC3 (HAP)
超硬3枚刃面取り付Oリング溝用カッター CC-OEC3 (Z20)
超硬ラフィング面取り付Oリング溝用カッター CC-RFOEC3 (Z20)
超硬面取り付Oリング溝用カッター CC-OEC2 (Z20)
Oリング用アリ溝カッター 4枚刃
メーカー大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツール栄工舎
通常価格21,921-25,814 -20,594 -25,767 -20,227 -22,720 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
刃数33332-
よく一緒に購入される商品

Oリング溝用カテゴリの売れ筋ランキング