17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千鳥刃Tスロットカッター STC (SKH56) 交互ネジレ

通常単価(税別)
10,168237,076
税込単価
11,185260,784
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・大洋ツールのTスロットカッターです。・材質:SKH56

未確定 736 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃幅(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 首径(mm)

  • 全長(mm)

  • 刃数

  • 柄長(mm)

  • 首長(mm)

  • サイド刃長(底側)(mm)

  • サイド刃長(柄側)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

柄長

(mm)

首長

(mm)

サイド刃長(底側)

(mm)

サイド刃長(柄側)

(mm)

最小発注数量
10
2
12
4
56
6
35
19
2.5
1.5
1個
10
2.5
12
4
56
6
35
18.5
2.5
1.5
1個
10
3
12
4
56
6
35
18
2.5
1.5
1個
10
3.5
12
4
56
6
35
17.5
2.5
1.5
1個
10
4
12
4
56
6
35
17
2.5
1.5
1個
10
4.5
12
4
56
6
35
16.5
2.5
1.5
1個
10
5
12
4
56
6
35
16
2.5
1.5
1個
10
5.5
12
4
56
6
35
15.5
2.5
1.5
1個
10
6
12
4
56
6
35
15
2.5
1.5
1個
10
7
12
4
56
6
35
14
2.5
1.5
1個
10
8
12
4
61
6
35
18
2.5
1.5
1個
10
9
12
4
61
6
35
17
2.5
1.5
1個
10
10
12
4
61
6
35
16
2.5
1.5
1個
11
3
12
4
56
6
35
18
2.75
1.75
1個
11
4
12
4
56
6
35
17
2.75
1.75
1個
11
5
12
4
56
6
35
16
2.75
1.75
1個
11
6
12
4
56
6
35
15
2.75
1.75
1個
11
7
12
4
56
6
35
14
2.75
1.75
1個
11
8
12
4
61
6
35
18
2.75
1.75
1個
11
9
12
4
61
6
35
17
2.75
1.75
1個
11
10
12
4
61
6
35
16
2.75
1.75
1個
12
2
12
4.5
56
6
35
19
3
1.75
1個
12
2.5
12
4.5
56
6
35
18.5
3
1.75
1個
12
3
12
4.5
56
6
35
18
3
1.75
1個
12
3.5
12
4.5
56
6
35
17.5
3
1.75
1個
12
4
12
4.5
56
6
35
17
3
1.75
1個
12
4.5
12
4.5
56
6
35
16.5
3
1.75
1個
12
5
12
4.5
56
6
35
16
3
1.75
1個
12
5.5
12
4.5
56
6
35
15.5
3
1.75
1個
12
6
12
4.5
56
6
35
15
3
1.75
1個
12
7
12
4.5
56
6
35
14
3
1.75
1個
12
8
12
4.5
61
6
35
18
3
1.75
1個
12
9
12
4.5
61
6
35
17
3
1.75
1個
12
10
12
4.5
61
6
35
16
3
1.75
1個
13
2
12
5
56
6
35
19
2.5
1.75
1個
13
2.5
12
5
56
6
35
18.5
2.5
1.75
1個
13
3
12
5
56
6
35
18
2.5
1.75
1個
13
3.5
12
5
56
6
35
17.5
2.5
1.75
1個
13
4
12
5
56
6
35
17
2.5
1.75
1個
13
4.5
12
5
56
6
35
16.5
2.5
1.75
1個
13
5
12
5
56
6
35
16
2.5
1.75
1個
13
5.5
12
5
56
6
35
15.5
2.5
1.75
1個
13
6
12
5
56
6
35
15
2.5
1.75
1個
13
7
12
5
56
6
35
14
2.5
1.75
1個
13
8
12
5
61
6
35
18
2.5
1.75
1個
13
9
12
5
61
6
35
17
2.5
1.75
1個
13
10
12
5
61
6
35
16
2.5
1.75
1個
13
12
12
5
61
6
35
14
2.5
1.75
1個
14
2
12
5
56
6
35
19
2.5
1.75
1個
14
2.5
12
5
56
6
35
18.5
2.5
1.75
1個
14
3
12
5
56
6
35
18
2.5
1.75
1個
14
3.5
12
5
56
6
35
17.5
2.5
1.75
1個
14
4
12
5
56
6
35
17
2.5
1.75
1個
14
4.5
12
5
56
6
35
16.5
2.5
1.75
1個
14
5
12
5
56
6
35
16
2.5
1.75
1個
14
5.5
12
5
56
6
35
15.5
2.5
1.75
1個
14
6
12
5
56
6
35
15
2.5
1.75
1個
14
7
12
5
56
6
35
14
2.5
1.75
1個
14
8
12
5
61
6
35
18
2.5
1.75
1個
14
9
12
5
61
6
35
17
2.5
1.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,817
( 11,899 )
1日目
10,817
( 11,899 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,817
( 11,899 )
1日目
10,817
( 11,899 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,817
( 11,899 )
1日目
10,817
( 11,899 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,817
( 11,899 )
1日目
10,817
( 11,899 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大洋ツールのTスロットカッターです。
・材質:SKH56

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千鳥刃Tスロットカッター STC (SKH56) 交互ネジレのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
サイズ
4
満足度:4.0
サイズがいろいろあり Tの部分がかなり ふかくほれるので 強度的に助かります
0人が参考にしています。
ちとり
4
満足度:4.0
ちとりは になっているので なかなか刃物の持ちも よくなかなか良いです
0人が参考にしています。
きれ
4
満足度:4.0
はものの切れがよく 1本折れても はがたくさんあるので 丈夫です 
0人が参考にしています。
サイドカッターが使えない箇所の加工に
4
満足度:4.0
STC100-5を購入 サイドカッターが使えない箇所の加工に使用しました。 12万は高いですがやむを得ません・・・
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千鳥刃Tスロットカッター STC (SKH56) 交互ネジレ
ラフアンドフィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC (SKH56)
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS (SKH56)
エキストラ柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS (SKH56)
千鳥刃Tスロットカッター
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
メーカー大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツールフクダ精工フクダ精工
通常価格10,168-25,165 -10,096 -16,008 -10,843 -11,648 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
刃材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング