17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外面取りカッター(ナイスガイ) NGC (SKH51)

通常単価(税別)
21,84862,298
税込単価
24,03368,528
通常出荷日:1日目~5日目

【用途】・穴面取り【片刃・両刃】・片刃【工具材種】・ハイス【コーティング有無】・無【コーティング種類】...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • 最大穴面取り径(mm)

  • 最小穴面取り径(mm)

  • 呼び寸法

  • 内径(mm)

  • 中内径(mm)

  • 外径長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

呼び寸法

内径

(mm)

中内径

(mm)

外径長

(mm)

最小発注数量
25
12
65
21
11.5
25
22
11
20
1個
35
12
75
31
17
35
32
16
25
1個
45
12
100
40
21
45
41
20
40
1個
55
16
120
50.5
25
55
51
24
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,848
( 24,033 )
5日目
32,232
( 35,455 )
1日目
46,795
( 51,475 )
1日目
62,298
( 68,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・穴面取り
【片刃・両刃】
・片刃
【工具材種】
・ハイス
【コーティング有無】
・無
【コーティング種類】
・ノンコート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外面取りカッター(ナイスガイ) NGC (SKH51)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外面取りカッター(ナイスガイ) NGC (SKH51)
TiNコーティング 3枚刃面取りカッター TIN-3MC (SKH51)
3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm
ミニコーナーRカッター MCRC (SKH56)
チャンファリングツール CFT (SKH57)
面取りカッター(片刃)
メーカー大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツールエスケーシー
通常価格21,848-10,457 -5,938 -10,168 -13,917 -1,255 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
用途穴面取り穴面取り穴面取り-穴面取り穴面取り
カウンターシンク--
外周刃有無-
工具材種ハイスハイスハイス-ハイスハイス
コーティングノンコートTiNノンコート-ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング