17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャンファリングツール CFT (SKH57)

通常単価(税別)
13,91726,536
税込単価
15,30929,190
通常出荷日:1日目

【用途】・穴面取り・【片刃・両刃】・片刃【工具材種】・ハイス【コーティング有無】・無【コーティング種類...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • カウンターシンク

  • 面取り刃両角(θ)(°)

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • 刃長(ℓ)(mm)

  • 柄長(mm)

  • 先端径(mm)

  • 首径(mm)

  • 首長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

柄長

(mm)

先端径

(mm)

首径

(mm)

首長

(mm)

最小発注数量
×
60
10
10
100
6.9
-
2
-
-
1個
×
90
10
10
100
4
-
2
-
-
1個
60
15
12
105
10.8
75
2.5
11.5
5
1個
90
15
12
105
6.2
80
2.5
11.5
5
1個
60
20
16
110
14.7
70
3
15.5
5
1個
90
20
16
110
8.5
80
3
15.5
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,917
( 15,309 )
1日目
13,917
( 15,309 )
1日目
19,253
( 21,178 )
1日目
19,253
( 21,178 )
1日目
26,536
( 29,190 )
1日目
26,536
( 29,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・穴面取り
・【片刃・両刃】
・片刃
【工具材種】
・ハイス
【コーティング有無】
・無
【コーティング種類】
・ノンコート
【刃数】
・1枚刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンファリングツール CFT (SKH57)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンファリングツール CFT (SKH57)
外面取りカッター(ナイスガイ) NGC (SKH51)
ミニコーナーRカッター MCRC (SKH56)
TiNコーティング 3枚刃面取りカッター TIN-3MC (SKH51)
3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm
FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ
メーカー大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツールオーエスジー
通常価格13,917-21,848 -10,168 -10,457 -5,938 -22,519 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途穴面取り穴面取り-穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
刃数1--333
外周刃有無-
工具材種ハイスハイス-ハイスハイス超硬
コーティングノンコートノンコート-TiNノンコートTiAlN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング