17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)

通常単価(税別)
18,067188,002
税込単価
19,874206,802
通常出荷日:1日目

【特長】・ストリームシリーズ第一弾として、チタン、難削材加工向けにビビリの低減から独自の防振刃型(波刃...

詳細を確認
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
15
1
6
70
1個
8
20
1
8
80
1個
10
25
1
10
90
1個
10
25
2
10
90
1個
12
30
1
12
100
1個
12
30
2
12
100
1個
12
30
3
12
100
1個
16
40
1
16
110
1個
16
40
2
16
110
1個
16
40
3
16
110
1個
16
40
4
16
110
1個
20
45
1
20
120
1個
20
45
2
20
120
1個
20
45
3
20
120
1個
20
45
4
20
120
1個
25
50
2
25
130
1個
25
50
3
25
130
1個
25
50
4
25
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,067
( 19,874 )
1日目
23,178
( 25,496 )
1日目
30,230
( 33,253 )
1日目
30,230
( 33,253 )
1日目
39,300
( 43,230 )
1日目
39,300
( 43,230 )
1日目
39,300
( 43,230 )
1日目
78,456
( 86,302 )
1日目
78,456
( 86,302 )
1日目
78,456
( 86,302 )
1日目
78,456
( 86,302 )
1日目
123,800
( 136,180 )
1日目
123,800
( 136,180 )
1日目
123,800
( 136,180 )
1日目
123,800
( 136,180 )
1日目
188,002
( 206,802 )
1日目
188,002
( 206,802 )
1日目
188,002
( 206,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストリームシリーズ第一弾として、チタン、難削材加工向けにビビリの低減から独自の防振刃型(波刃型)を採用した、「超硬スクエアエンドミル(型番:CT-STE4)」と「超硬ラジアスエンドミル(型番:CT-STE4R)」の2種類をラインナップ。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング仕様。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)
SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
4枚刃ラジアスエンドミル ねじれ角45° コーナRタイプ SBS4B-R
メーカー大洋ツール京セラ株洲工具株洲工具協和精工タンガロイ
通常価格18,067-6,481 -4,393 -1,993 -10,331 -4,020 -
通常出荷日1日目2日目3日目在庫品1日目〜3日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート-鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)444444

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング