17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm

通常単価(税別)
5,93820,334
税込単価
6,53222,367
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【用途】・穴面取り【片刃・両刃】・片刃【工具材種】・ハイス【コーティング有無】・無【コーティング種類】...

詳細を確認
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 面取り刃両角(θ)(°)

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • 最大穴面取り径(mm)

  • 最小穴面取り径(mm)

  • 先端径(mm)

  • 呼び寸法

  • 首径(mm)

  • 首長(mm)

  • 外径長(mm)

  • 首下長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

先端径

(mm)

呼び寸法

首径

(mm)

首長

(mm)

外径長

(mm)

首下長

(mm)

最小発注数量
60
16
8
65
15
4
3
15
7.7
5
4.1
47.2
1個
90
16
8
65
15
4
3
15
7.7
5
4.1
52
1個
120
16
8
65
15
4
3
15
7.7
5
4.1
54.7
1個
60
21
10
70
20
5
4
20
9.7
5
4.3
47.8
1個
90
21
10
70
20
5
4
20
9.7
5
4.3
54
1個
120
21
10
70
20
5
4
20
9.7
5
4.3
57.6
1個
60
26
10
80
25
6
5
25
9.7
6
4.8
52.3
1個
90
26
10
80
25
6
5
25
9.7
6
4.8
60
1個
120
26
10
80
25
6
5
25
9.7
6
4.8
64.4
1個
60
31
12
85
30
7
6
30
11.7
7
3.9
53.8
1個
90
31
12
85
30
7
6
30
11.7
7
3.9
63
1個
120
31
12
85
30
7
6
30
11.7
7
3.9
68.3
1個
60
36
12
90
35
9
8
35
11.7
7
4
54.7
1個
90
36
12
90
35
9
8
35
11.7
7
4
65
1個
120
36
12
90
35
9
8
35
11.7
7
4
70.9
1個
60
46
12
95
45
14
13
45
11.7
7
3.5
52.9
1個
90
46
12
95
45
14
13
45
11.7
7
3.5
65
1個
120
46
12
95
45
14
13
45
11.7
7
3.5
72
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,938
( 6,532 )
5日目
5,938
( 6,532 )
5日目
5,938
( 6,532 )
1日目
8,508
( 9,359 )
5日目
8,508
( 9,359 )
5日目
8,508
( 9,359 )
5日目
10,635
( 11,699 )
5日目
10,635
( 11,699 )
5日目
10,635
( 11,699 )
5日目
12,980
( 14,278 )
1日目
12,980
( 14,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,980
( 14,278 )
1日目
14,133
( 15,546 )
1日目
14,133
( 15,546 )
5日目
14,133
( 15,546 )
1日目
20,334
( 22,367 )
1日目
20,334
( 22,367 )
5日目
20,334
( 22,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・穴面取り
【片刃・両刃】
・片刃
【工具材種】
・ハイス
【コーティング有無】
・無
【コーティング種類】
・ノンコート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mmのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
60°面取り
3
満足度:3.0
切れは良いのですが、結構びびりが大きく仕上げは別の刃物でしました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm
TiNコーティング 3枚刃面取りカッター TIN-3MC (SKH51)
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC (Z20)
外面取りカッター(ナイスガイ) NGC (SKH51)
面取りカッター 90°3枚刃 TiNコート CSQ-G
CMC MC用面取りカッターG2
メーカー大洋ツール大洋ツール大洋ツール大洋ツールTHE CUTアサヒ工具
通常価格5,938-10,457 -23,682 -21,848 -3,903 -11,214 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク-
刃数333-32
外周刃有無
工具材種ハイスハイス超硬ハイスハイス超硬
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング