17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380

通常単価(税別)
2,790
税込単価
3,069
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】·間仕切りで分離されており多様な収納スペースを確保しました。·透明で内部の内容確認が便利です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツボックス
  • 間口 (mm)
    380
  • 奥行 (mm)
    290
  • 高さ (mm)
    80
  • ケース色
  • ポケット色
    黒、赤
  • ポケット数 (個)
    30

型番:

CR-SMMD2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-SMMD2の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] パーツボックス
間口 (mm)
380
奥行 (mm)
290
高さ (mm)
80
ケース色
ポケット色
黒、赤
ポケット数(個)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-SMMD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
·間仕切りで分離されており多様な収納スペースを確保しました。
·透明で内部の内容確認が便利です。
·15ブロックX両面

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380の型番CR-SMMD2のページです。 型番CR-SMMD2に関する仕様情報を記載しております。
マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380
マルチボックス 基本形 間口(mm) 382
マルチボックス 基本形 間口(mm) 292
マルチボックス 多機能 ポケット数 15個
カセットシリーズ・ワゴンタイプ
パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ
メーカーSMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)サカエミスミ
通常価格2,7901,4909901,790248,46715,264
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプパーツボックスパーツボックスパーツボックスパーツボックスポケットその他
間口 (mm)380382292175777310
奥行 (mm)290234186140600261
高さ (mm)80484230148089
ケース色透明透明透明--
よく一緒に購入される商品

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング