17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックヘラセット(4PCS)

通常単価(税別)
722
税込単価
794
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】·ブリスター包装されています。【用途】·ボンドやパテを薄く伸ばして塗るときに使用します。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 刃幅 (mm)
    50.8
  • 刃幅詳細
    50.8, 76.2, 101.6, 152.4
  • 黄色

型番:

CR-PUTTY-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PUTTY-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
パテベラ
材質(刃)
樹脂
刃幅(mm)
50.8
刃幅詳細
50.8, 76.2, 101.6, 152.4
黄色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-PUTTY-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722
( 794 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
·ブリスター包装されています。
【用途】
·ボンドやパテを薄く伸ばして塗るときに使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックヘラセット(4PCS)の型番CR-PUTTY-SETのページです。 型番CR-PUTTY-SETに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックヘラセット(4PCS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックヘラセット(4PCS)
ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4
スクレーパー(ステンレス製) EA579BM-4
スクレーパー NO.9155
スクレーパーT-45・専用替刃
ステンスクレーパーY型 65 SWS-5
メーカーSMATO(韓国ブランド)SK-11エスコANEXオルファSK-11
通常価格7221,1396891,709319 -848
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプパテベラその他樹脂柄へらスクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)樹脂ステンレスステンレス硬鋼合金工具鋼ステンレス
刃幅(mm)50.810060254565
刃幅詳細50.8, 76.2, 101.6, 152.4-----
黄色-----

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング