17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

通常単価(税別)
391
税込単価
430
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!・表示コーンに早変わり!

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番標示文字備考
KPE580-1駐車禁止  白文字(表/裏:2面印刷)カラーコーン70cm用
KPE580-2立入禁止  白文字(表/裏:2面印刷)
KPE580-3駐輪お断り  白文字(表/裏:2面印刷)

外形図

パッケージサイズ
透明カバーサイン(カラーコーン70cm用) 仕様

使用方法・使用事例

透明カバーサイン(カラーコーン70cm用) 使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 標示文字

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

標示文字

JANコード

トラスココード

最小発注数量
駐車禁止 白文字 (表/裏:2面印刷)
4535395580012
820-1581
4個
立入禁止 白文字 (表/裏:2面印刷)
4535395580029
820-1582
4個
駐輪お断り 白文字 (表/裏:2面印刷)
4535395580036
820-1583
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
3日目
391
( 430 )
4日目
391
( 430 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!
・表示コーンに早変わり!

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)
カラーコーン透明表示カバー
コーン透明表示カバー
カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)
ユニット コーンサイン
コーンサインTS
メーカーユタカメイクトラスコ中山日本緑十字社ユニットつくし工房
通常価格3916757201,276 -4,777 -2,357 -
通常出荷日3日目〜6日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品カバーカバーカバーカバー看板ステッカー
サイズH(mm)335-----
サイズW(mm)127-----
サイズD(mm)9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング