ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キングジム 用箋挟み 8305 |
|
ナカキン アルミ用箋鋏 A4タテ型 |
|
アズワン ICバインダー |
| 型番 | サイズ | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|
| Y84-1 | 160mm×90mm | エンビ/金具 スチール 用箋挟み | 青 |
| Y84-3 | 黒 | ||
| Y86-1 | 220mm×110mm | 青 | |
| Y86-3 | 黒 | ||
| Y86-4 | 緑 | ||
| Y91-3 | 200mm×78mm | 黒 | |
| Y91-4 | 緑 |
用箋挟み。

キングジム
用箋挟み 8305

オープン工業
OP クリップボード A6E 黒
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,026円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):567円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

セキセイ
カタログスタンドA4縦
0通常価格(税別):1,476円~

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6
0通常価格(税別):86円

キングジム
キングジム パイプファイル
0通常価格(税別):2,140円
![ラベルシール[プリンタ兼用]24面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011855995/223011855995_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
0通常価格(税別):1,267円