ツール用品技術窓口

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 開き幅(mm)

    ~mm
  • 刃先(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパー

通常単価(税別)
5,030
税込単価
5,533
通常出荷日:4日目

作業に便利な8つの用途が1本に。溶接作業のスピードアップに威力を発揮します。開閉に便利なスプリング付き...

詳細を確認

型番:

YS-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
210
開き幅(mm)
110
刃先(mm)
44
質量(g)
約280
内容量(個)
1
用途
1.ノズル内外部のスパッタ除去/2.ノズル先端のスパッタ除去/3.チップ着脱/4.ワイヤー切断/5.ノズル着脱/6.ノズルをたたく/7.絶縁筒の着脱/8.ワイヤー引き出しラジオペンチ仕様
特長
開閉に便利なスプリング付
注意
※ピアノ線の切断はしないでください。/※ノズル内部のスパッタ除去はトーチよりノズルを外して掃除をしてください。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YS-50

長さ

(mm)

開き幅

(mm)

刃先

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
210
110
44
約280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,030
( 5,533 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業に便利な8つの用途が1本に。溶接作業のスピードアップに威力を発揮します。開閉に便利なスプリング付き。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。これ一丁で8つの用途に使えます。

型番YS-20YS-50
長さ178mm210mm
重量約150g約280g

使用方法・使用事例

使用方法

  • その1:ノズル内外部のスパッタ除去
  • その2:ノズル先端のスパッタ除去
  • その3:チップ着脱
  • その4:たたく
  • その5:ワイヤ切断
  • その6:ノズル着脱
  • その7:ワイヤ引出し
  • その8:絶縁筒の着脱

使用事例

作業に便利な8つの用途

CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパー 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパーの型番YS-50のページです。 型番YS-50に関する仕様情報を記載しております。
CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパー
CO2溶接専用クリーナーペンチ
トーチ用 アルミ用チップ
トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ
MDM-200用TIGトーチ
MT-200FDP用TIGトーチ
メーカータイムケミカルセブンティエイトマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格5,0303,7272,7492,80035,513 -35,511 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他溶接機パーツ溶接機パーツその他溶接機パーツ
内容量(個)1-----
用途1.ノズル内外部のスパッタ除去/2.ノズル先端のスパッタ除去/3.チップ着脱/4.ワイヤー切断/5.ノズル着脱/6.ノズルをたたく/7.絶縁筒の着脱/8.ワイヤー引き出しラジオペンチ仕様-----
特長開閉に便利なスプリング付-----
注意※ピアノ線の切断はしないでください。/※ノズル内部のスパッタ除去はトーチよりノズルを外して掃除をしてください。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング