17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ

ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
通常単価(税別)
3,3525,360
税込単価
3,6875,896
通常出荷日:1日目

耐熱性に優れたポリイミドフィルムを基材にしたテープ。【特長】・電気絶縁性・耐熱性に優れています。・リチ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ポリイミド粘着テープの特長

ポリイミド粘着テープの外観

ポリイミド粘着テープの外観

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

粘着力

引張強さ

伸び

(%)

破壊電圧

(kV)

メーカー商品名

最小発注数量
0.052
4.3N/19mm
145N/19mm
65
7.5
粘着テープ 360A 0.053t
5個
0.08
4.5N/19mm
250N/19mm
70
10.5
粘着テープ 360A 0.08t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,352
( 3,687 )
1日目
5,360
( 5,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れたポリイミドフィルムを基材にしたテープ。
【特長】
・電気絶縁性・耐熱性に優れています。
・リチウムイオン2次電池の電極絶縁に適しています。
【用途】
・電子部品製造工程用の耐熱マスキング用
・耐熱電気絶縁用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QNO.360ULとの違いは何ですか?
A
NO.360ULはシリコーン系、NO.360Aはアクリル系の粘着剤です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
デンキトール 静電気除去 粘着テープ
No.626001 フィルムテープ
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 2159BZ050-P3D
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
メーカーアズワン日本緑十字社マクセルスリオンテックスリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン
通常価格3,352-4,8236,25691315,0001,957
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)1930-2513200
テープ長さ(m)205-66330.3
基材ポリイミドポリエステル-ポリエステルポリイミドポリイミド
粘着剤アクリル系アクリル系-アクリル系シリコーン系アクリル系
UL510規格(難燃性)認定あり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング