17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

通常単価(税別)
34,742
税込単価
38,216
通常出荷日:8日目~15日目

レーザー光吸収メガネ用途:レーザー用傷防止:無UVカット:無耐静電性:無レンズ交換:無

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 曇り止め

  • 詳細タイプ

  • レンズの呼称

  • レンズカラー可視線透過率

  • 光学濃度(OD)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

形状

曇り止め

詳細タイプ

レンズの呼称

レンズカラー可視線透過率

光学濃度(OD)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

仕様詳細

材質/フレーム

材質/フレーム・ベルト

使用可能なレーザーの種類

波長

(nm)

内容量

最小発注数量
ゴーグル
YL-130シリーズ
ヤグ2倍波
レッド30%
2以上
ゴーグル YL-130M ヤグ2倍波
YL-130M
4984013898020
めがね併用可(小型のみ)。防曇加工レンズ
PP(ポリプロピレン)&エラストマー
ナイロン繊ゴム
ヤグ2倍波
532
1本
1個
ゴーグル
YL-130シリーズ
可視光半導体
ブルー55%
2以上
ゴーグル YL-130M 可視光半導体
YL-130M
4984013898037
めがね併用可(小型のみ)。防曇加工レンズ
PP(ポリプロピレン)&エラストマー
ナイロン繊ゴム
可視光半導体
660~680
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,742
( 38,216 )
8日目
34,742
( 38,216 )
15日目

詳細情報

基本情報

レーザー光吸収メガネ
用途:レーザー用
傷防止:無
UVカット:無
耐静電性:無
レンズ交換:無

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)
レーザー光保護メガネ
レーザー保護めがね 1眼式/2眼式
紫外線用メガネ 二眼型メガネ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
レーザー光用遮光一眼形めがね
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン山本光学
通常価格34,74220,154 -18,753 -2,000 -630 -30,179 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
用途レーザー用レーザー用レーザー用遮光遮光-
UVカット-
耐静電性-
傷防止
レンズ交換-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング