ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ 1-8431-01
通常単価(税別)
52,920
税込単価
58,212
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグです。・めがね併用可。ハイパワーレーザー光...

詳細を確認

型番:

1-8431-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8431-01の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
レーザー用
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
詳細タイプ
YL-120シリーズ
レンズの呼称
ヤグ
レンズカラー可視線透過率
グリーン67%
光学濃度(OD)
7以上
メーカー商品名
メガネ YL-120H ヤグ
メーカー型番
YL-120H
JANコード
4984013939532
仕様詳細
めがね併用可。ハイパワーレーザー光対応タイプ
材質/レンズ
特殊ラミネートガラス
材質/フレーム
特殊ラミネート樹脂
使用可能なレーザーの種類
ヤグ・Nd-GLASS・Nd-YLF
波長(nm)
1064・1319.5・1060・1047・1053
内容量
1本

商品情報

【商品仕様】
・材質:フレーム/特殊ラミネート樹脂、レンズ/特殊ラミネートガラス
・メガネ併用可
・ハイパワーレーザー光対応タイプ
・レンズの呼称:ヤグ
・レンズカラー可視線透過率:グリーン67%
・使用可能なレーザーの種類:ヤグ・Nd-GLASS・Nd-YLF
・波長:1064nm・1319.5nm・1060nm・1047nm・1053nm
・光学濃度(OD):7以上

型番リスト

表示件数
型番
1-8431-01

レンズの呼称

レンズカラー可視線透過率

光学濃度(OD)

メーカー商品名

JANコード

使用可能なレーザーの種類

波長

(nm)

内容量

最小発注数量
ヤグ
グリーン67%
7以上
メガネ YL-120H ヤグ
4984013939532
ヤグ・Nd-GLASS・Nd-YLF
1064・1319.5・1060・1047・1053
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,920
( 58,212 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグです。
・めがね併用可。ハイパワーレーザー光対応タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグの型番1-8431-01のページです。 型番1-8431-01に関する仕様情報を記載しております。
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290
検査用保護めがね セキュアフィット
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M
メーカーアズワン山本光学トーヨーセフティースリーエムジャパンミドリ安全トラスコ中山
通常価格52,92052,9201,1491,038 -2,9985,320
通常出荷日10日目10日目9日目1日目〜1日目2日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネゴーグルゴーグル
用途レーザー用レーザー用防塵遮光防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト