17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタ 1-8898-01

防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタ

通常単価(税別)
4,830
税込単価
5,313
通常出荷日:1日目

【特長】・国家検定の性能区分における最高品です。・視界を妨げない薄型フィルタL4Nです。

  • 商品用途
    取替式防じん
  • 吸気抵抗 (Pa)
    160以下
  • 粒子捕集効率
    99.9%以上
  • 吸気抵抗上昇値 (Pa)
    350
  • 石綿作業レベル
    2、3
  • ダイオキシン類対策用レベル
    1

型番:

1-8898-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ商品用途規格
1-8898-01マスク本体取替式防じんRL3

1-8898-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL3
サイズ
M2
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率
99.9%以上
メーカー商品名
防塵マスクDR28SL4N
メーカー型番
DR28SL4N
JANコード
4959382104119
材質
面体/シリコンゴム
付属品
L4NフィルターX1枚
吸気抵抗上昇値(Pa)
350
石綿作業レベル
2、3
ダイオキシン類対策用レベル
1
国家検定合格
第TM289号
内容量
1個

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 規格

  • サイズ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8898-01

商品タイプ

規格

サイズ

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

材質

付属品

国家検定合格

内容量

最小発注数量
マスク本体
RL3
M2
防塵マスクDR28SL4N
DR28SL4N
4959382104119
面体/シリコンゴム
L4NフィルターX1枚
第TM289号
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,830
( 5,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・国家検定の性能区分における最高品です。・視界を妨げない薄型フィルタL4Nです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタの型番1-8898-01のページです。 型番1-8898-01に関する仕様情報を記載しております。
防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタ
取替式防じんマスク(半面形面体)
防塵マスク DR185L4N-1
防じんマスク DR80SL2W
防じんマスク DR33L・フィルターL
防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ
メーカーアズワン重松製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,8309,769 -19,8145,280650580 -
通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目1日目
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
吸気抵抗(Pa)160以下-160以下65以下70以下80以下
粒子捕集効率99.9%以上-99.9%以上96.0%以上82.0%以上95.0%以上
吸気抵抗上昇値(Pa)350-350以下180以下500-
石綿作業レベル2、3-1・2・33-3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング