17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトロン 880

通常単価(税別)
479571
税込単価
527628
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

二トリル合成ゴムをコーティングした、非常に軽くて丈夫なニトリルゴム手袋。【特長】・油や突き刺し、引っ掻...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

非常に軽くて丈夫なニトリルゴム手袋

抗菌、防臭仕様の食品衛生適合品で、食品を扱う作業場などに最適。
ニトリル合成ゴムをコーティングしており、非常に軽く丈夫なつくり。油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れている。

非常に軽くて丈夫なニトリルゴム手袋

非常に軽くて丈夫なニトリルゴム手袋

耐油性に富んだ手袋のため、耐突刺性・耐油性を要求される作業場に最適

耐油性に富んだ手袋のため、耐突刺性・耐油性を要求される作業場に最適

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
L
1双
1個
LL
1双
1個
M
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479
( 527 )
6日目
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
2日目

詳細情報

基本情報

二トリル合成ゴムをコーティングした、非常に軽くて丈夫なニトリルゴム手袋。
【特長】
・油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れている。
・食品衛生法適合品。抗菌、防臭仕様。裏メリヤス。
【用途】
・耐突刺性・耐油性を要求される作業場等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトロン 880のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
作業手袋
4
満足度:4.0
一般的な手袋同様、可もなく不可もなく、 特に問題なく使用出来ています。 耐久性次第でリピートします。
0人が参考にしています。
油物洗浄に使用
5
満足度:5.0
揮発性の高い溶剤で手が荒れてしまうので保護手袋として購入しました。機能全く問題ありません。耐久性はまだわかりませんが、満...もっと読む
0人が参考にしています。
機械油洗浄時の保護具
5
満足度:5.0
ニトリルゴムが非常に厚くコーティングされており、かなり丈夫です。 耐油性にも強く、そう簡単には破れない強度だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトロン 880
ニトロン#880 ロング
ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー
作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き
UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60S
メーカーホーケンホーケンショーワグローブミスミ三重化学工業UVEX
通常価格479-529 -606 -1,780 -1,145 -5,540 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目3日目〜2日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用使い捨て作業用耐油・耐溶剤
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム塩化ビニールすべり止め
ブルーブルー----
材質表:二トリルゴム/裏:綿メリヤス表:二トリルゴム/裏:綿メリヤス----
内容量1双1双----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング