17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ

通常単価(税別)
12,57612,800
税込単価
13,83414,080
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・輻射熱から手を保護する目的で使用します(主に炉前作業)。

  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    400
  • シルバー
  • 甲材質
    掌部ともアルミカーボンケブラー®
  • 耐熱温度 (℃)
    350
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
3本指
耐熱手袋 3本指タイプ
3本指タイプ
1双
1個
5本指
耐熱手袋 5本指タイプ
5本指タイプ
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,576
( 13,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・輻射熱から手を保護する目的で使用します(主に炉前作業)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ
耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ
テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)
耐熱切創手袋(アズワン)
耐熱手袋 アルファテック ロング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,576-12,7727,999 -14,5006,45014,642
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)400300(±20)-270330660
シルバーシルバーシルバーベージュベージュブラック
甲材質掌部ともアルミカーボンケブラー®アルミナイズドケブラー®アルミカーボン ケブラー®---

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング