ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用仕切板があるボックス型コンテナ。 【特長】 ・ブルー、クリアの2色と、仕切り板が大・小サイズの2種...
詳細を確認
コンテナ TC-1(ブルー) 11L
品番:1-9537-01
容量:11L
材質:PP(ポリプロピレン)
商品区分:コンテナー
収納本数(試薬瓶):1L(φ105(直径105mm)まで)/6本、500ml(φ78(直径78mm)まで)/12本、250ml(φ69(直径69mm)まで)/15本、100ml(φ56(直径56mm)まで)/24本
型番:TC-1・ブルー
外寸:400×280×125mm
内寸:369×248×110mm

TC-1用仕切板 小 ブルー
品番:1-9537-12
材質:PP(ポリプロピレン)
型番:仕切板小・ブルー
外寸法:246×75×4.5mm

TC-1用仕切板 大 ブルー
品番:1-9537-11
材質:PP(ポリプロピレン)
型番:仕切板大・ブルー
外寸法:381×95×4.5mm

使用例
| 品番 | 商品名 | 型番 |
|---|---|---|
| 1-9537-01 | コンテナ TC-1(ブルー) 11L | TC-1・ブルー |
| 1-9537-02 | コンテナ TC-1(クリア) 11L | TC-1・透明 |
専用仕切板があるボックス型コンテナ。
【特長】
・ブルー、クリアの2色と、仕切り板が大・小サイズの2種類で展開。
・仕切板で分割仕切りができる。
【用途】
・商品の輸送や製品の保管等に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

アステージ
シールドコンテナ シャット
4.5通常価格(税別):1,592円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

トラスコ中山
NS型コンテナ
5通常価格(税別):805円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
4.5通常価格(税別):403円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~