17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型

ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型

通常単価(税別)
5,1865,756
税込単価
5,7056,332
通常出荷日:6日目

非磁性・耐酸性。対象商品は、写真の一番左(型番:0990-25-22-75)、左から2番目(型番:09...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • 先端部(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

全長

(mm)

先端部

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
丸型
115
36.3
33A
0990252275
1本
1個
角型
120
44.7
34A
0990252276
1本
4個
オーバーフラット型
120
43.5
125
0990252280
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,458
( 6,004 )
6日目
5,186
( 5,705 )
6日目
5,756
( 6,332 )
6日目

詳細情報

基本情報

非磁性・耐酸性。対象商品は、写真の一番左(型番:0990-25-22-75)、左から2番目(型番:0990-25-22-76)、一番右(型番:0990-25-22-80)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型
ウェハー用ピンセット 丸型/オーバーフラット型
ウェハー用フラットピンセット 45W
ウェハー用フラットピンセット 41W
標準型ピンセット IPT-01型
標準型ピンセット IPT-03型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格5,186-5,458 -7,6419,5991,6491,849
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット
ピンセット特徴ウエハーウエハーウエハーウエハー精密精密
仕様非磁性・耐酸性非磁性・耐酸性----
内容量1本1本1本1本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング