17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハー用フラットピンセット 45W 0990-25-22-36

ウェハー用フラットピンセット 45W

通常単価(税別)
7,641
税込単価
8,405
通常出荷日:6日目

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • ピンセット特徴
    ウエハー
  • 詳細タイプ
    45Wタイプ
  • 各部寸法A (mm)
    16.0
  • 各部寸法B (mm)
    7.5
  • 各部寸法C (mm)
    -
  • 各部寸法D (mm)
    3.5
  • 各部寸法E (mm)
    2.5
  • メーカー品番
    45W
  • TGKコード
    0990252236
  • 特長
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
  • 内容量
    1本

型番:

0990-25-22-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0990-25-22-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
ピンセット特徴
ウエハー
詳細タイプ
45Wタイプ
各部寸法A(mm)
16.0
各部寸法B(mm)
7.5
各部寸法C(mm)
-
各部寸法D(mm)
3.5
各部寸法E(mm)
2.5
メーカー品番
45W
TGKコード
0990252236
特長
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0990-25-22-36

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,641
( 8,405 )
6日目

詳細情報

基本情報

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェハー用フラットピンセット 45Wの型番0990-25-22-36のページです。 型番0990-25-22-36に関する仕様情報を記載しております。
ウェハー用フラットピンセット 45Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハー用フラットピンセット 45W
ウェハー用フラットピンセット 41W
ウェハー用ピンセット 丸型/オーバーフラット型
MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼
ウェハー用カーボンピンセット
Xタイプフラットピンセット クリーンパック
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格7,6419,5995,458 -7,100 -5,324 -5,250
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット-
ピンセット特徴ウエハーウエハーウエハーマイスターウエハー-
詳細タイプ45Wタイプ-----
各部寸法A(mm)16.028.0----
各部寸法B(mm)7.512.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング