17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

男子/女子シングル白衣 白

男子/女子シングル白衣 白
通常単価(税別)
6,3146,486
税込単価
6,9457,135
通常出荷日:10日目

軽くソフトな優しい着心地です。品格香るスタンダードなシルエットに、制菌・制電の機能性も充実。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
L
110
48
60
116
861313
0073870403
1着
1個
LL
115
50
63
126
861313
0073870404
1着
1個
M
100
41
55
103
861314
0073870412
1着
1個
L
105
43
56
108
861314
0073870413
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,486
( 7,135 )
10日目
6,486
( 7,135 )
10日目
6,314
( 6,945 )
10日目
6,314
( 6,945 )
10日目

詳細情報

基本情報

軽くソフトな優しい着心地です。品格香るスタンダードなシルエットに、制菌・制電の機能性も充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男子/女子シングル白衣 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男子/女子シングル白衣 白
白衣 抗菌 シングル 白 MR-120 女性用 M/L
白衣 抗菌 シングル 白 MR-110 男性用 M/L/LL
白衣 シングル サックス 女性用 左胸外、両腰箱ポケット
白衣 ダブル サックス 女性用 左胸外、両腰箱ポケット
白衣 ダブル サックス 男性用 左胸外、両腰箱ポケット
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,314-5,9676,0539,4639,4639,563
通常出荷日10日目10日目10日目6日目〜10日目6日目〜
商品タイプ白衣白衣白衣白衣白衣白衣
ホワイト系ホワイト系ホワイト系その他その他その他
特長軽くソフトな優しい着心地です。品格香るスタンダードなシルエットに、制菌・制電の機能性も充実。抗菌加工をさらに強力にし、繊維に付着したO-157、緑膿菌などの増殖を強力に抑制する機能加工をしています。微生物の細胞膜に直接作用するため効き目が早く、耐性菌の増殖を速やかに抑制します。長期間効果を維持できる洗濯耐久性に優れています。抗菌加工をさらに強力にし、繊維に付着したO-157、緑膿菌などの増殖を強力に抑制する機能加工をしています。微生物の細胞膜に直接作用するため効き目が早く、耐性菌の増殖を速やかに抑制します。長期間効果を維持できる洗濯耐久性に優れています。---
仕様制菌性、制電性左胸外、両腰箱ポケット左胸外、両腰箱ポケット女性用、左胸外、両腰箱ポケット女性用、左胸外、両腰箱ポケット男性用、左胸外、両腰箱ポケット
素材ライトツイル(ポリエステル65%、綿35%)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト