17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 ZC-1W ZC-1W-KV

耐熱手袋 ZC-1W

通常単価(税別)
16,714
税込単価
18,385
通常出荷日:6日目

最高使用温度500℃(繊維素材分解温度650℃)のすぐれた耐熱性。クラス100以下のクリーンルームで使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    ポリウレタン・ポリエステル
  • サイズ
    フリー
  • メーカー品番
    ZC-1W
  • TGKコード
    0859-23-72-01
  • 特長
    最高使用温度500℃(繊維素材分解温度650℃)のすぐれた耐熱性。クラス100以下のクリーンルームで使用可能。しなやかな繊維のため作業性・脱着性も良好です。耐溶剤性にもすぐれています。ロングタイプ(長さ500mm)もあり、幅広い使用用途に対応します。
  • 裏材質
    ポリエステル100%
  • 中間層材質
    ウールフェルト
  • 手の平材質
    PBO繊維(ザイロン® 100%)
  • 手の甲材質
    アラミド繊維100%
  • 内容量
    1双

型番:

ZC-1W-KV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZC-1W-KVの仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
材質
ポリウレタン・ポリエステル
サイズ
フリー
メーカー品番
ZC-1W
TGKコード
0859-23-72-01
特長
最高使用温度500℃(繊維素材分解温度650℃)のすぐれた耐熱性。クラス100以下のクリーンルームで使用可能。しなやかな繊維のため作業性・脱着性も良好です。耐溶剤性にもすぐれています。ロングタイプ(長さ500mm)もあり、幅広い使用用途に対応します。
裏材質
ポリエステル100%
中間層材質
ウールフェルト
手の平材質
PBO繊維(ザイロン® 100%)
手の甲材質
アラミド繊維100%
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZC-1W-KV

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,714
( 18,385 )
6日目

詳細情報

基本情報

最高使用温度500℃(繊維素材分解温度650℃)のすぐれた耐熱性。クラス100以下のクリーンルームで使用可能。しなやかな繊維のため作業性・脱着性も良好です。耐溶剤性にもすぐれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱手袋 ZC-1Wの型番ZC-1W-KVのページです。 型番ZC-1W-KVに関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 ZC-1Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 ZC-1W
クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用耐熱手袋 EA354AF-27A
クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)トラスコ中山トラスコ中山エスコ帝健
通常価格16,71418,81021,212 -12,756 -24,30016,413 -
通常出荷日6日目7日目1日目1日目〜2日目在庫品1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-100100100100
材質ポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルその他その他ポリウレタン・ポリエステルその他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
メーカー品番ZC-1WMZ654----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング