17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217 0198-52-18-01

自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217

通常単価(税別)
32,219
税込単価
35,441
通常出荷日:3日目

長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流があ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗浄機
  • 用途
    ピペット
  • 直径 (φmm)
    170
  • 高さ (mm)
    734
  • 排水口/内径 (φmm)
    約28.8
  • 排水口/外径 (φmm)
    約32.5
  • メーカー品番
    217
  • TGKコード
    0198521801
  • 摘要
    洗浄槽 サイホン管付き
  • 特長
    長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
  • 補足説明
    ピペットカゴと組合せてご使用ください。
  • 内容量
    1台

型番:

0198-52-18-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0198-52-18-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗浄機
用途
ピペット
直径(φmm)
170
高さ(mm)
734
排水口/内径(φmm)
約28.8
排水口/外径(φmm)
約32.5
メーカー品番
217
TGKコード
0198521801
摘要
洗浄槽 サイホン管付き
特長
長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
補足説明
ピペットカゴと組合せてご使用ください。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0198-52-18-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,219
( 35,441 )
3日目

詳細情報

基本情報

長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217の型番0198-52-18-01のページです。 型番0198-52-18-01に関する仕様情報を記載しております。
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
東京硝子器械 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付
ピペット自動洗浄器
Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付
超音波洗浄機(ヒーター付)
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴKartell S.p.A.ケニスアズワン
通常価格32,21933,1397,200 -33,13997,262 -61,858
通常出荷日3日目3日目7日目〜3日目7日目〜1日目
商品タイプ洗浄機洗浄機洗浄機洗浄機超音波清浄機超音波清浄機
用途ピペットピペットピペットピペット卓上型器具
直径(φmm)170170----
高さ(mm)734990----
排水口/内径(φmm)約28.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング