17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用 0814-55-82-01

パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用

通常単価(税別)
41,221
税込単価
45,343
通常出荷日:3日目

カッターは360°使用でき、スムーズな切れ味を保ちます。ガイドレールに沿ってカッターを移動するだけで、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー品番
    7016-50
  • TGKコード
    0814558201
  • 仕様
    50mm幅/100mm幅兼用
  • 内容量
    1台

型番:

0814-55-82-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0814-55-82-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー品番
7016-50
TGKコード
0814558201
仕様
50mm幅/100mm幅兼用
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0814-55-82-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,221
( 45,343 )
3日目

詳細情報

基本情報

カッターは360°使用でき、スムーズな切れ味を保ちます。
ガイドレールに沿ってカッターを移動するだけで、きれいに切れます。
50㎜幅、100mm幅兼用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用の型番0814-55-82-01のページです。 型番0814-55-82-01に関する仕様情報を記載しております。
パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
パラフィルム・カッター
パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格41,22147,6349,3305,52911,696 -53,672 -
通常出荷日3日目11日目3日目2日目6日目6日目〜
商品タイプその他特殊ポリ袋その他パラフィルム・ラップパラフィルム・ラップラボ用テープ
メーカー品番7016-50 30114----
TGKコード081455820100958028010716558250---
仕様50mm幅/100mm幅兼用-----
内容量1台1ケース(3枚×100パック)1台1巻1巻1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング