17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が353型番あります。
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 引張強さ

  • 破壊電圧(kV)

    ~mm
  • 伸び(%)

    ~mm
  • 最高使用温度(℃)

  • 最低使用温度(℃)

  • 使用温度範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 10日以内
    • 13日以内
    • 14日以内
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 17日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】

ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902
通常単価(税別)
2,047135,677
税込単価
2,252149,245
通常出荷日:在庫品1日目~25日目一部当日出荷可能

ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。【特長】・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカ...

詳細を確認
  • 型番が「N901UL」で始まる商品については、基材の影響で茶色を帯びた白色に見える場合があります。
未確定:候補が353型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL

No.900UL

No.900UL

PTFE基材採用で、様々なシーンで大活躍!温度使用範囲-100℃から260℃!さらに低い摩擦係数、非粘着性能抜群。

 

 

 

NITOFLONとは?

NITOFLONはNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標です。
優れた耐薬品性Y耐熱性・電気特性など、数々の特長をも“ふっ素樹脂”。しかし、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきました。

Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。

またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性をひらきました。

エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、NITOFLONは幅広い分野で活用されています。

 

ふっ素樹脂の6つのポイント

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

1.優れた耐熱性

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

2.すべりのよさは、固体物質中No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

3.電気絶縁性がバツグン

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

 

特長

  • ・すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
  • ・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
  • ・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
  • ・非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
  • ・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
  • ・耐炎性にすぐれています。

※No.900ULのみの特長になります。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

No.900UL:PTFEフィルム。
No.901UL:片面接着処理PTFEフィルム。
No.902UL:両面接着処理PTFEフィルム。

 

製品特性

項目単位特性値
N0.900UL/N0.901UL/N0.902UL
総厚さmm0.050.080.10.130.180.30.51.0
引張強度Mpa5050505050504540
伸び300300310320330330370400
絶縁破壊電圧kV6.08.39.611.614.119.526.737.7
誘電率(1MHz)2.1
体積抵抗率Ω・cm1×1017以上
耐アーク性sec180以上
吸水性0
耐熱性(重量減少率)0
耐薬品性硝酸(60%)0
水酸化Na(40%)0
アセトン0
比重-2.1~2.3
動摩擦係数-0.1
耐炎性-VMT-0(0.02~0.24mmt)/V-0(0.25mmt以上)
融点327

※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

 

使用用途

  • ・スラストワッシャー
  • ・モータ、トランスのコイル絶縁
  • ・FRP・CFRP成形用離形
  • ・エラストマー複合品
  • ・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型
  • ・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型

 

関連商品

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903シリーズ

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれています。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973シリーズ

ポリテトラフルオロエチレン樹脂と、高強度ガラスクロスの複合体を基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性・機械的強度にすぐれています。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

ニトフロン 高強度フィルム基材粘着テープ No.923シリーズ

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれています。引張り強さにすぐれています。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

ニトフロン 含浸ガラスクロスフィルム No.970シリーズ

ニトフロン含浸ガラスクロスは、無アルカリガラスクロスに4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)を含浸し、焼成したもので、耐薬品性・電気特性・耐候性・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

ニトフロン高強度フィルム No.920シリーズ

ニトフロンNo.920ULは、充てん材を含まない極薄の非粘着性フィルムで、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のもつすぐれた特長を備えています。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ

他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が大きく、耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれた特長をもっています。

ニトフロンフィルム No.900シリーズ No.900UL/No.901UL/No.902UL:関連画像

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ 黒

他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が大きく、耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれた特長をもっています。

 

 

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

特性

引張強さ

破壊電圧

(kV)

伸び

(%)

最高使用温度

(℃)

最低使用温度

(℃)

使用温度範囲

色詳細

詳細タイプ

絶縁破壊強度

(KV)

最小発注数量
0.03
10
10
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

300個入り

0.03
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
8.3
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

300個入り

0.05
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

300個入り

0.08
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
11.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
8.3
1パック

150個入り

0.038
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

300個入り

0.1
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
310
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
9.6
1パック

3個入り

0.2
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
26.7
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

30個入り

0.13
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
320
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
11.6
1パック

30個入り

0.18
10
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

30個入り

0.03
13
10
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

230個入り

0.03
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
8.3
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

230個入り

0.05
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

230個入り

0.08
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
11.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
8.3
1パック

115個入り

0.038
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

230個入り

0.1
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
310
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
9.6
1パック

23個入り

0.2
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
26.7
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

23個入り

0.13
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
320
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
11.6
1パック

23個入り

0.18
13
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

23個入り

0.03
19
10
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

150個入り

0.03
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
8.3
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

150個入り

0.05
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

150個入り

0.08
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
11.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
8.3
1パック

75個入り

0.038
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

150個入り

0.1
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
310
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
9.6
1パック

15個入り

0.2
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
26.7
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

15個入り

0.13
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
320
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
11.6
1パック

15個入り

0.18
19
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

15個入り

0.03
25
10
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

120個入り

0.03
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
8.3
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

120個入り

0.05
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

100個入り

0.08
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
11.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
8.3
1パック

60個入り

0.038
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

120個入り

0.1
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
310
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
9.6
1パック

12個入り

0.2
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
26.7
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

12個入り

0.13
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
320
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
11.6
1パック

12個入り

0.18
25
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

12個入り

0.03
30
10
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

100個入り

0.03
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
8.3
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

100個入り

0.05
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

50個入り

0.08
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
11.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
8.3
1パック

50個入り

0.038
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

100個入り

0.1
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
310
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
9.6
1パック

10個入り

0.2
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
26.7
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

10個入り

0.13
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
320
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
11.6
1パック

10個入り

0.18
30
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

10個入り

0.03
38
10
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

70個入り

0.03
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
8.3
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

70個入り

0.05
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

35個入り

0.08
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
11.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
8.3
1パック

35個入り

0.038
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

70個入り

0.1
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
310
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
9.6
1パック

7個入り

0.2
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
26.7
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

7個入り

0.13
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
320
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
11.6
1パック

7個入り

0.18
38
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
19.5
330
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
14.1
1パック

7個入り

0.03
40
10
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

70個入り

0.03
40
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
8.3
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

70個入り

0.05
40
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

35個入り

0.08
40
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
11.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
8.3
1パック

35個入り

0.038
40
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
9.6
300
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
6
1パック

70個入り

0.1
40
30
ホワイト
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
50MPa
14.1
310
201~
-51~-100
-100~260℃
未処理
9.6
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,653
( 22,718 )
10日目
66,115
( 72,727 )
10日目
96,870
( 106,557 )
10日目
78,128
( 85,941 )
10日目
82,550
( 90,805 )
19日目
2,047
( 2,252 )
10日目
37,521
( 41,273 )
10日目
24,537
( 26,991 )
10日目
33,850
( 37,235 )
10日目
21,218
( 23,340 )
10日目
67,922
( 74,714 )
10日目
100,745
( 110,820 )
10日目
77,980
( 85,778 )
10日目
82,339
( 90,573 )
19日目
18,938
( 20,832 )
10日目
37,397
( 41,137 )
10日目
24,480
( 26,928 )
18日目
33,738
( 37,112 )
10日目
20,241
( 22,265 )
10日目
64,792
( 71,271 )
10日目
92,026
( 101,229 )
10日目
74,231
( 81,654 )
10日目
78,549
( 86,404 )
19日目
16,482
( 18,130 )
10日目
35,645
( 39,210 )
10日目
23,318
( 25,650 )
10日目
32,159
( 35,375 )
10日目
21,149
( 23,264 )
10日目
67,702
( 74,472 )
10日目
80,725
( 88,798 )
4日目
78,169
( 85,986 )
10日目
82,550
( 90,805 )
19日目
19,084
( 20,992 )
10日目
37,521
( 41,273 )
10日目
24,834
( 27,317 )
10日目
33,850
( 37,235 )
10日目
21,204
( 23,324 )
14日目
67,878
( 74,666 )
10日目
50,689
( 55,758 )
10日目
78,128
( 85,941 )
10日目
82,550
( 90,805 )
19日目
19,001
( 20,901 )
15日目
37,521
( 41,273 )
10日目
24,784
( 27,262 )
10日目
33,850
( 37,235 )
10日目
18,795
( 20,675 )
10日目
60,164
( 66,180 )
10日目
45,007
( 49,508 )
10日目
69,282
( 76,210 )
10日目
72,427
( 79,670 )
19日目
16,848
( 18,533 )
10日目
33,269
( 36,596 )
10日目
21,975
( 24,173 )
10日目
30,014
( 33,015 )
10日目
19,662
( 21,628 )
10日目
62,942
( 69,236 )
17日目
47,309
( 52,040 )
10日目
72,133
( 79,346 )
10日目
76,260
( 83,886 )
19日目
17,734
( 19,507 )
10日目

詳細情報

基本情報

ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。
【特長】
・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。
・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。
・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。
・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。
・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。
・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。
・UL規格を取得(難燃性規格)。
・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。
・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。
・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
【用途】
・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。
・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。

ご注意

  • 型番が「N901UL」で始まる商品については、基材の影響で茶色を帯びた白色に見える場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デッキの摺動部保修用に使用
5
満足度:5.0
古いカセットデッキの駆動部(樹脂製)が、グルース切れによる摩耗のへこみで不具合が発生しておりました。そこで、本フィルムを...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q糊付の製品はありますか?
A
No.903シリーズでご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902
ニトフロン高強度フィルム No.920UL
ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923シリーズ
NITOFLON(ニトフロン)含浸ガラスクロス No.970
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格2,047-17,168 -14,871 -18,33337,879 -1,264 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目6日目〜7日目1日目在庫品1日目〜
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
商品タイプフィルムフィルム粘着テープ---
比重2.1~2.3-----
動摩擦系数0.1-----
誘電率(1MHz)2.1-----
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング