17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)
通常単価(税別)
1,6008,600
税込単価
1,7609,460
通常出荷日:2日目~5日目

ふっ素樹脂(PTFE)と高強度ガラスクロスの複合体を基材としてシリコーン系粘着剤を塗布したラボ用テープ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ふっ素樹脂(PTFE)と高強度ガラスクロスの複合体が基材のラボ用テープ

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ No.973UL-S/973UL

シューター、ホッパーの滑り用に使用される、耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。非粘着面は電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩擦係数や非粘着性(離型性)などポリテトラフルオロエチレン樹脂と同じ優れた特性をもっている。

No.973UL/No.973UL-Sの構成

No.973ULのシリコーン系粘着剤、PTFE含浸ガラスクロスによる構造図

シリコーン系粘着剤、PTFE含浸ガラスクロスの二層構造。
電気特性をはじめ、耐熱性、耐薬品性、非粘着性など数々の優れた特性をもっている。

使用上の注意事項

  • テープを貼る面のホコリ、油、水などの汚れを十分取り除いてから貼り付けてください。
  • 保存性にすぐれたテープですが、直射日光により接着処理が劣化し、粘着剤が剥がれることがあります。できるだけ冷暗所に保存し、また長期間のストック品を持たないようにしてください。(長くとも6ヶ月以内にご使用下さい)
  • 人体に移植したり、体液や生体組織に接触する医療器具などの用途には使用しないでください。
  • 適正な用途以外には使用しないでください。
  • 保管する場合は直射日光を避け、涼しい場所に置いてください。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

商品コード

商品タイプ

最小発注数量
0.13
13
0680179824
No.973UL-S
1個
0.13
19
0680179825
No.973UL-S
1個
0.13
25
0680179826
No.973UL-S
1個
0.13
38
0680179843
No.973UL-S
1個
0.13
50
0680179844
No.973UL-S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
5日目
2,400
( 2,640 )
3日目
3,200
( 3,520 )
2日目
6,700
( 7,370 )
4日目
8,600
( 9,460 )
4日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂(PTFE)と高強度ガラスクロスの複合体を基材としてシリコーン系粘着剤を塗布したラボ用テープ。
【特長】
・ふっ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
・非粘着面はふっ素樹脂(PTFE)と同じ優れた特性の粘着テープ。
・電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩擦係数や離型性などに優れる。
・耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しているので、-60~200℃の温度範囲で使用可能。
【用途】
・製袋に使用するヒートシールの耐熱離型に。
・プリンター加熱部の摺動用。
・シューター、ホッパーの滑り用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
機器のスライド部に使用
5
満足度:5.0
幅のバリエーションがあり選択肢が多く、必要なサイズを選択でき無駄が酸くない。
0人が参考にしています。
製品の滑り治具
5
満足度:5.0
治具のレールが滑りやすくする為に このテープを購入しました。 何も問題なく滑るようになりました。
0人が参考にしています。
機械など
5
満足度:5.0
機械などの途中で製品を滑りやすくしたり、加硫窯などで使用。 丈夫で滑りがよくなるので、他でもいろいろな所で使用できそうで...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q難燃性はありますか?
A
難燃性はございます。米国のUL規格を取得しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)
ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.9730UL
ニトフロン粘着テープ 903UL
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903-T
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
メーカー東京硝子器械三商日東電工三商日東電工中興化成工業
通常価格1,600-1,600 -23,9742,450 -51,436 -110,038 -
通常出荷日2日目〜6日目在庫品1日目6日目10日目〜2日目
テープ長さ(m)101010101010
ホワイトベージュブラウングレーホワイトベージュ
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性耐候 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦絶縁 / 耐候 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング