17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm
通常単価(税別)
3,0635,921
税込単価
3,3696,513
通常出荷日:6日目

耐熱・電気絶縁等を必要とする用途の粘着テープ。【特長】・ポリイミドフィルムを基材とし、片面にシリコーン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

ポリイミド粘着テープの外観

ポリイミド粘着テープの外観

基材厚 : 0.025mm
剥離紙 : なし
耐熱温度 : 250℃

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

TGK型番

最小発注数量
13
0393179815
2個
19
0393179816
2個
25
0393179817
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,063
( 3,369 )
6日目
4,492
( 4,941 )
6日目
5,921
( 6,513 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐熱・電気絶縁等を必要とする用途の粘着テープ。
【特長】
・ポリイミドフィルムを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。
・高度な電気絶縁性。
・ふっ素樹脂粘着テープよりも、さらに高度な電気絶縁性を発揮します。耐薬品性、寸法安定性にもすぐれています。
【用途】
・電気絶縁被覆・部品実装のリフロー工程・耐熱用マスキング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱は何度ですか?
A
250℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm
ポリイミド粘着テープ(耐熱テープ) API
ポリイミド粘着テープ 360UL
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
メーカー東京硝子器械ケニス三商アズワンテサスリーエムジャパン
通常価格3,063-2,124 -1,750 -3,352 -2,3741,957
通常出荷日6日目14日目7日目〜1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.060.060.025-0.0650.047
テープ長さ(m)10101020330.3
基材ポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミド
粘着剤シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系
粘着力6N/25mm6N(幅25mm)5.4N/19mm-3.10.69N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング