ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
通常価格(税別):3824円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ウエス 白
アズワン
通常価格(税別):1420円~
通常出荷日:1日目
アズワン
アルミホイル(長さ50m/100m)
アズワン
通常価格(税別):2300円~
通常出荷日:1日目
三興化学工業
エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー
通常価格(税別):1476円~
通常出荷日:3日目 ~
三商
マイホイル
三商
通常価格(税別):900円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8685円~
通常出荷日:在庫品1日目
ケニス
マグネットポンプ MD
ケニス
通常価格(税別):13392円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
通常価格(税別):2640円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目

クッキング用のアルミホイールです。サイズ、用途に合わせてご使用いただけます。
| 型番 | 商品タイプ | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 0153-55-63-06 | アルミテープ・ホイル | 300mm | 25m |
| 0153-55-63-04 | アルミテープ・ホイル | 300mm | 100m |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入
5通常価格(税別):2,900円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~