17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 0095-80-28-01

東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて

通常単価(税別)
47,634
税込単価
52,397
通常出荷日:11日目

無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。

  • クリア
  • 幅 (mm)
    250
  • 長さ (m)
    0.25
  • 厚み (mm)
    0.016
  • 特長
    無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0095-80-28-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0095-80-28-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ポリ袋
クリア
幅(mm)
250
長さ(m)
0.25
厚み(mm)
0.016
その他
-
詳細タイプ
におい袋(3L)
メーカー品番
30114
TGKコード
0095802801
特長
無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
内容量
1ケース(3枚×100パック)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • その他

  • 詳細タイプ

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
0095-80-28-01

商品タイプ

その他

詳細タイプ

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
特殊ポリ袋
-
におい袋(3L)
30114
0095802801
1ケース(3枚×100パック)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,634
( 52,397 )
11日目

詳細情報

基本情報

無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあての型番0095-80-28-01のページです。 型番0095-80-28-01に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあてのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
コアレスラップ
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
アルミテープ 50mm×50m
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン日本緑十字社東京硝子器械
通常価格47,63447,63411,4004,1244,58011,696 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目6日目
クリアクリアその他シルバーシルバー
幅(mm)2502505005050-
長さ(m)0.250.253005050152
厚み(mm)0.0160.0160.0170.050.05-
特長無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。 無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。 ---耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング