ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • さじ部幅(mm)

    ~mm
  • TGKコード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

さじ SUS410/430 150~600mm

さじ SUS410/430 150~600mm 0419-50-40-10
通常単価(税別)
12,732
税込単価
14,005
通常出荷日:2日目

【特長】・塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

型番:

0419-50-40-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0419-50-40-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプーン
長さ(mm)
600
さじ部の長さ(mm)
-
さじ部幅(mm)
69.0
規格
-
TGKコード
0419504010
材質
SUS430
柄の肉厚(mm)
-
持ち手側/幅(mm)
-
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
0419-50-40-10

長さ

(mm)

さじ部の長さ

(mm)

さじ部幅

(mm)

規格

TGKコード

材質

柄の肉厚

(mm)

持ち手側/幅

(mm)

内容量

最小発注数量
600
-
69.0
-
0419504010
SUS430
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,732
( 14,005 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さじ SUS410/430 150~600mmの型番0419-50-40-10のページです。 型番0419-50-40-10に関する仕様情報を記載しております。
さじ SUS410/430 150~600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さじ SUS410/430 150~600mm
サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm
万能スコップ SUS304製
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
ダイヤウエッジペン
Fine PFAコーティングひしゃく
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,73215,852 -5,836 -18,900 -16,928 -21,705 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜6日目2日目〜15日目
商品タイプスプーンひしゃくスコップその他ダイヤペンひしゃく
内容量1本1本1本1ケース(25本×20パック)-1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング