17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミカラージャッキ 60~200型

アルミカラージャッキ 60~200型

通常単価(税別)
14,70722,918
税込単価
16,17825,210
通常出荷日:6日目~8日目

型式ごとにボディーカラーが異なるノブ式ラボジャッキ。【特長】・ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノブを回転させてスムーズに平行上下移動が可能なノブ式ラボジャッキ

電解処理法で腐食防止加工を行ったアルミニウムを材質としており、磁気による誤反応がないアルミカラージャッキ。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 耐荷重(kg)

  • 伸縮範囲(mm)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • サイズ(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

伸縮範囲

(mm)

間口

(mm)

奥行

(mm)

サイズ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
15
37~106
52
60
グリーン
天板寸法:52×60
AL.J-60
0995553001
110
1台
1個
30
53~180
86
98
イエロー
天板寸法:86×98
AL.J-100
0995553002
400
1台
1個
50
75~273
130
148
レッド
天板寸法:130×148
AL.J-150
0995553003
1120
1台
1個
55
80~360
170
198
ブルー
天板寸法:170×198
AL.J-200
0995553004
1720
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,707
( 16,178 )
8日目
15,932
( 17,525 )
8日目
17,403
( 19,143 )
6日目
22,918
( 25,210 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式ごとにボディーカラーが異なるノブ式ラボジャッキ。
【特長】
・ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動が可能。
・材質はアルミニウムを使用し、電解処理法で腐食防止加工をしており、磁気による誤反応がありません。
・ピッチの細かい精密な作りにより、微調整が簡単でロックの必要もありません。
【用途】
・重量物の高さ移動。
・実験機材の高さ調節。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミカラージャッキ 60~200型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミカラージャッキ 60~200型
ジャッキ ノブ式 上下ステン
ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式
アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ワーゼフ三商
通常価格14,707-13,273 -13,490 -8,648 -9,552 -16,400 -
通常出荷日6日目〜4日目〜6日目8日目〜1日目〜2日目
商品タイプラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキ
内容量1台1台1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング