ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステン・システムスタンド SUS-1200 0561-55-17-03

オールステン・システムスタンド SUS-1200

通常単価(税別)
102,124
税込単価
112,336
通常出荷日:6日目

すべてSUS 304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド
  • 高さ (mm)
    1000
  • サイズ (mm)
    1200×437×1000H
  • メーカー品番
    SUS-1200
  • TGKコード
    0561551703
  • セット内容
    ステンレスシステムベース:2個、ステンレス斜補強棒:2本、ステンレスパイプ:13φ×1000mm(6本)、13φ×1200mm(5本)、ステンレスCムッフ:26個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0561-55-17-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0561-55-17-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド
高さ(mm)
1000
サイズ(mm)
1200×437×1000H
メーカー品番
SUS-1200
TGKコード
0561551703
セット内容
ステンレスシステムベース:2個、ステンレス斜補強棒:2本、ステンレスパイプ:13φ×1000mm(6本)、13φ×1200mm(5本)、ステンレスCムッフ:26個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0561-55-17-03

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,124
( 112,336 )
6日目

詳細情報

基本情報

すべてSUS 304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステン・システムスタンド SUS-1200の型番0561-55-17-03のページです。 型番0561-55-17-03に関する仕様情報を記載しております。
オールステン・システムスタンド SUS-1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステン・システムスタンド SUS-1200
オールステンレス平台スタンド
ステンレススタンド
スタンド ラボテクト 350180LT 
スタンド ST-U・U型
ダンボール用スタンド
メーカー東京硝子器械アズワンコクゴアズワンアズワンアズワン
通常価格102,12427,919 -120,62220,60614,56368,875
通常出荷日6日目1日目〜10日目1日目1日目12日目
商品タイプスタンドスタンドスタンドスタンドスタンドスタンド
高さ(mm)1000-1000600700-
サイズ(mm)1200×437×1000H-----
メーカー品番SUS-1200-----
TGKコード0561551703-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト