17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL【500~750個入り】

通常単価(税別)
25,587
税込単価
28,146
通常出荷日:3日目

【特長】・スクリューキャップ付き・目盛付き・オートクレーブ可

  • 商品タイプ
    試験管・チューブ
  • 材質
    PP
  • 詳細タイプ
    未滅菌型
  • 仕様
    スクリューキャップ付き、目盛付き
  • 耐熱温度 (℃)
    80まで
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 寸法(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
15
17X120
84000
0198199505
チューブの内径:14 底傾斜の長さ:約22
1パック(750本)
1パック

750個入り

50
30X115
84002
0198199507
-
1パック(500本)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,587
( 28,146 )
3日目
25,587
( 28,146 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューキャップ付き
・目盛付き
・オートクレーブ可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL
東京硝子器械 テストチューブ ナチュラル
丸底チューブ 5mL 352054 1000本
Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL
エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Grade
ファルコン コニカルチューブ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械Kartell S.p.A.アズワン三商
通常価格25,5877,700 -45,23325,5877,40035,200 -
通常出荷日3日目3日目11日目3日目1日目4日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質PPPPPSPPPPPP
詳細タイプ未滅菌型-----
仕様スクリューキャップ付き、目盛付きRCF/4.000キャップ:ツーポジション---
耐熱温度(℃)80まで-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング