17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

沈でん管 PP 7mL~110mL

沈でん管 PP 7mL~110mL【10個入り】

通常単価(税別)
1,7004,697
税込単価
1,8705,167
通常出荷日:2日目~3日目

オートクレーブ可能な沈でん管PP 7mL~110mL。【型番0198-19-31-33】外径(mm):...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内径(mm)

  • 口内径(mm)

  • 容量(ml)

  • 胴径(mm)

  • 胴外径(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

高さ

(mm)

内径

(mm)

口内径

(mm)

容量

(ml)

胴径

(mm)

胴外径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

キャップ品番

内容量

最小発注数量
12
100
-
-
7
-
-
302
0198193133
650
1本
1パック

10個入り

17
101
-
-
16
-
-
303
0198193134
659
1本
1パック

10個入り

24
93
-
-
31
-
-
305
0198193136
655
1本
1パック

10個入り

30
104
28φ
-
48
-
-
306
0198193137
656
1本
1パック

10個入り

35
99.5
-
32.5
70
34.7φ
-
307
0198193138
657
1本
1パック

10個入り

40
119
-
37.2
110
-
40φ
308
0198193139
658
1本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
3日目
2,300
( 2,530 )
2日目
3,100
( 3,410 )
2日目
3,500
( 3,850 )
2日目
4,099
( 4,509 )
2日目
4,697
( 5,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可能な沈でん管PP 7mL~110mL。
【型番0198-19-31-33】
外径(mm):12
高さ(mm):100
材質:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

沈でん管 PP 7mL~110mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
沈でん管 PP 7mL~110mL
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入
遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO
沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格1,700-21,37017,25627,118 -12,637 -14,867 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目1日目〜6日目〜6日目〜
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
材質PPその他その他PPその他その他
特長オートクレーブ可。-----
内容量1本1箱(5本)1箱(5本)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング