17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付

ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付【30~100個入り】

通常単価(税別)
14,89625,829
税込単価
16,38628,412
通常出荷日:6日目

【特長】外径が13~25mmで高さが100~200mmのねじ口試験管です。

  • 商品タイプ
    試験管・チューブ
  • 適合キャップ
    白色キャップ用パッキング
  • 特長
    キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
  • 仕様
    フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(mL)

  • 型式

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

高さ

(mm)

容量

(mL)

型式

TGKコード

キャップ(No.)

適合キャップ/品名

適合キャップ/厚さ

(mm)

適合キャップ/直径

(φmm)

内容量

最小発注数量
13
100
5
ST-13M
0717-03-30-22
C-1T
C-1
1.5
11.8
1箱(100本)
1パック

100個入り

15
105
10
ST-15S
0717-03-30-32
C-1T
C-1
1.5
11.8
1箱(100本)
1パック

100個入り

15
150
15
ST-15M
0717-03-30-33
C-1T
C-1
1.5
11.8
1箱(50本)
1パック

50個入り

16.5
125
15
ST-16.5M
0717-03-30-35
C-2T
C-2
3
14.6
1箱(50本)
1パック

50個入り

16.5
160
20
ST-16.5L
0717-03-30-34
C-2T
C-2
3
14.6
1箱(50本)
1パック

50個入り

18
160
25
ST-18S
0717-03-30-47
C-3T
C-3
3
16.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

18
180
30
ST-18M
0717-03-30-48
C-3T
C-3
3
16.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

20
200
40
ST-20
0717-03-30-49
C-4T
C-4
1.5
15.2
1箱(30本)
1パック

30個入り

25
200
50
ST-25
0717-03-30-65
C-5T
C-5
1.5
19.2
1箱(30本)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,320
( 26,752 )
6日目
25,829
( 28,412 )
6日目
14,979
( 16,477 )
6日目
14,979
( 16,477 )
6日目
15,979
( 17,577 )
6日目
18,936
( 20,830 )
6日目
18,979
( 20,877 )
6日目
14,896
( 16,386 )
6日目
15,979
( 17,577 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
外径が13~25mmで高さが100~200mmのねじ口試験管です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付
ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付
ディスポチューブ DSP-10S~15M 千本
ディスポチューブ DP-10S~15M 千本
ディスポチューブ D-10S~D-15M 千本
アルミセン NE-13~40
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子
通常価格14,896-14,979 -18,765 -10,979 -10,979 -17,504 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目〜6日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブその他
適合キャップ白色キャップ用パッキング黒色キャップ用パッキング----
特長キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。--外箱のみのバラ詰め仕様です。 内面天井についている通気棚が、適度な呼吸を保ちます。
仕様フッ素PTFE/ニトリルパッキング付きフッ素PTFE/ニトリルパッキング付きシュリンクパッケージ包装。内箱入り。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング