17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミセン NE-13~40

アルミセン NE-13~40【50~100個入り】

通常単価(税別)
17,50425,114
税込単価
19,25427,625
通常出荷日:6日目

【特長】高さが30mmと40mmで内径が13.5~31mmのアルミセンです。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 特長
    内面天井についている通気棚が、適度な呼吸を保ちます。
  • 内容量
    1パック(100個)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 内径(mm)

  • 型式

  • 適合試験管外径(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

内径

(mm)

型式

適合試験管外径

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
30
13.5
NE-13
12、13
0717-03-24-01
1パック(100個)
1パック

100個入り

40
15.5
NE-15
15
0717-03-24-02
1パック(100個)
1パック

100個入り

40
17
NE-16.5
16.5
0717-03-24-03
1パック(100個)
1パック

100個入り

40
18.5
NE-18
17、18
0717-03-24-04
1パック(100個)
1パック

100個入り

40
21.5
NE-21
21
0717-03-24-05
1パック(100個)
1パック

100個入り

40
25.5
NE-25
24、25
0717-03-24-06
1パック(100個)
1パック

100個入り

40
31
NE-30
30
0717-03-24-07
1パック(100個)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,981
( 19,779 )
6日目
18,618
( 20,480 )
6日目
19,637
( 21,601 )
6日目
22,248
( 24,473 )
6日目
22,948
( 25,243 )
6日目
25,114
( 27,625 )
6日目
17,504
( 19,254 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高さが30mmと40mmで内径が13.5~31mmのアルミセンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミセン NE-13~40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミセン NE-13~40
ディスポチューブ D-10S~D-15M 千本
ディスポチューブ DSP-13S型・DP-13S型
ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付
ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付
ディスポチューブ DP-10S~15M 千本
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子
通常価格17,504-10,979 -17,148 -14,896 -14,979 -10,979 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他試験管・チューブロート試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
その他オプション-----
特長内面天井についている通気棚が、適度な呼吸を保ちます。外箱のみのバラ詰め仕様です。 -キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。-
内容量1パック(100個)1箱(1000本)1本--1箱(1000本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング