17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セパロート 55Zセット/55Z用カップのみ・ベースのみ

通常単価(税別)
16,20638,322
税込単価
17,82742,154
通常出荷日:6日目

【特長】・品名:カップのみ。・特長:カップとベースが分離でき、クリップで押えます。・仕様:ロート足:共...

詳細を確認
  • 共通
    19/28
  • ろ過面内径 (mm)
    Φ38
  • 特長
    カップとベースが分離でき、クリップで押えます。
  • 脚注
    分離足式
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • 品名

  • 足長(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

品名

足長

(mm)

メーカー品番

TGKコード

サイズ

(mm)

足外径

(mm)

カップ/内径

(mm)

カップ/底内径

(mm)

カップ/底外径

(mm)

内容量

最小発注数量
ロート
-
セパロート・55Zセット
-
55Z
0212-09-32-11
-
-
-
-
-
1セット(カップ×1、ベース×1、クリップ×1)
1個
その他
オプション
カップのみ
-
55Z-144-1
0212-09-32-01
高さ115
-
約65
約36
約59
1個
1個
その他
オプション
ベースのみ
66.7
55Z-144-2
0212-09-32-02
-
11.9
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,322
( 42,154 )
6日目
16,206
( 17,827 )
6日目
18,534
( 20,387 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品名:カップのみ。
・特長:カップとベースが分離でき、クリップで押えます。
・仕様:ロート足:共通19/28。
・ろ過面内径:38φmm。
・寸法:・カップ…内径:約65mm 底外径:約59mm・底内径:約36mm・全高:約115mm。
・分離足式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパロート 55Zセット/55Z用カップのみ・ベースのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパロート 55Zセット/55Z用カップのみ・ベースのみ
セパロート 55Z型分離足式クリップのみ
桐山ロート目皿直径(φmm) 21~95
セパロート
ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用
ロート(粉末用)PP
メーカー桐山製作所桐山製作所桐山製作所アズワン東京硝子器械レオナ
通常価格16,206-11,2595,483 -8,526 -4,271 -170
通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜2日目〜1日目
共通19/28ロート足:19/28----
ろ過面内径(mm)Φ3838φ----
特長カップとベースが分離でき、クリップで押えます。-----
脚注分離足式-摺合せなし---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング