17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック

パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック【1000個入り】

通常単価(税別)
15,55166,185
税込単価
17,10672,804
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】綿栓付と綿栓なしの2種類あります。【用途】培地の移動やサンプリングに最適です。【入数】1000...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピペット
  • 外径 (mm)
    7
  • 内容量
    1ケース(250本×4パック)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 長さ(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

長さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
綿栓なし
150
52015
0615145121
1ケース(250本×4パック)
1パック

1000個入り

綿栓なし
230
52023
0615145122
1ケース(250本×4パック)
1パック

1000個入り

綿栓なし
270
52027
0615145123
1ケース(250本×4パック)
1パック

1000個入り

綿栓付き
150
52115
0615145124
1ケース(250本×4パック)
1パック

1000個入り

綿栓付き
230
52123
0615145125
1ケース(250本×4パック)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,551
( 17,106 )
6日目
17,225
( 18,948 )
3日目
66,185
( 72,804 )
6日目
32,066
( 35,273 )
6日目
34,321
( 37,753 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
綿栓付と綿栓なしの2種類あります。
【用途】
培地の移動やサンプリングに最適です。
【入数】1000本(250本×4パック)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック
安全ピペッター シリコン製 10~50ml
FineピペットジーンII
Fine ピペットケース 8S・8L・6L
FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)
パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格15,551-3,294 -23,49820,46623,4989,546
通常出荷日3日目〜6日目3日目〜3日目2日目〜1日目
商品タイプピペットピペットピペットピペットピペットピペット
外径(mm)7-----
内容量1ケース(250本×4パック)1個1本1台1本-

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト