ファクトリーサプライ用品技術窓口

チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
| 型番 | 商品タイプ | メーカー品番 | TGKコード |
|---|---|---|---|
| 00-RTL | その他 | 00-RTL | 0702-12-25-08 |
| 00-RTS | その他 | 00-RTS | 0702-12-25-07 |
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。

日興製綱
台付けワイヤー

サンプラテック
スチロール角型ケース No.22(50個入)
![三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222005741429/222005741429_20230801115837.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ディスポPPクリアカップ
4通常価格(税別):12,513円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

レオナ
メスシリンダー 10ml・25ml
0通常価格(税別):293円~

アズワン
メスシリンダーカスタムA
4通常価格(税別):1,712円~

アズワン
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
1通常価格(税別):10,717円~

コクゴ
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
0通常価格(税別):294円

三商
柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
0通常価格(税別):2,611円

柴田科学
メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス
0通常価格(税別):1,378円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~