ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・83g台の軽 量ピペット・お手軽価格のスターターピペット・手から落ちにくいなめらか曲線でピペ...
詳細を確認
| 製品コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NLE-10 | 1 | ±6.0※ | ≦5.0※ |
| 5 | ±2.0 | ≦1.6 | |
| 10 | ±1.2 | ≦0.8 | |
| 00-NLE-20 | 2 | ±5.0※ | ≦3.0※ |
| 10 | ±2.0 | ≦1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.5 | |
| 00-NLE-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.2 | ≦0.6 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 00-NLE-200 | 20 | ±1.2 | ≦1.0 |
| 100 | ±1.0 | ≦0.6 | |
| 200 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 00-NLE-1000 | 100 | ±1.2 | ≦0.8 |
| 500 | ±1.0 | ≦0.6 | |
| 1000 | ±0.7 | ≦0.3 |
※NLE-10の1μL以下およびNLE-20の2μL以下における精度・再現性は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
・それぞれの精度・再現性は、記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,000円 ( 20,900円 ) | 11日目 |
19,000円 ( 20,900円 ) | 11日目 |
17,732円 ( 19,505円 ) | 11日目 |
17,897円 ( 19,687円 ) | 11日目 |
19,000円 ( 20,900円 ) | 11日目 |
【特長】
・83g台の軽 量ピペット
・お手軽価格のスターターピペット
・手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性に優れています
・大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です
・大きなプッシュボタンの採用で容量可変が容易に なりました
・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が 容易になりました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ディスポPPクリアカップ
4通常価格(税別):12,513円~

アズワン
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
1通常価格(税別):10,717円~

アズワン
ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000
0通常価格(税別):479円~

コクゴ
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
0通常価格(税別):294円

三商
ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ
0通常価格(税別):2,799円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~