17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ジャスターチップ 00-TS/00-TL 透明【1000個入り】

ジャスターチップ 00-TS/00-TL 透明
通常単価(税別)
11,00012,311
税込単価
12,10013,542
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ジャスターチップ 00-TS/00-TLです・色:00-TL…白/00-TS…透明

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番TGKコード仕様内容量
00-TS透明0702-12-23-070.002~0.11箱(1000本)
00-TL0702-12-23-080.1~11箱(1000本)

 

型番リスト

表示件数

メーカー品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
00-TL
0702-12-23-08
0.1~1
1箱(1000本)
1パック

1000個入り

透明
00-TS
0702-12-23-07
0.002~0.1
1箱(1000本)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,311
( 13,542 )
6日目
11,000
( 12,100 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ジャスターチップ 00-TS/00-TLです
・色:00-TL…白/00-TS…透明

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャスターチップ 00-TS/00-TL 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャスターチップ 00-TS/00-TL 透明
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
ディスポビーカー 100ml
IWAKI ビーカー JR-1該当
Fine共通平栓(0330-15-56-01~05)
石英ビーカー 容量(ml) 50~500
メーカーニチリョーアズワン三商三商東京硝子器械アズワン
通常価格11,000-6,930 -18,50016,900 -1,352 -10,897 -
通常出荷日6日目1日目2日目10日目〜2日目〜1日目
商品タイプその他ビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップその他ビーカー・計量カップ
脚注画像はラック入りチップのものです。-----
内容量1箱(1000本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト