17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチペットEXII 00-NPX2-200 00-NPX2-200

ニチペットEXII 00-NPX2-200

通常単価(税別)
26,416
税込単価
29,058
通常出荷日:6日目

【特長】・本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にしたニチペットシリーズベストセラーモデル。・8...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピペット
  • 目盛単位 (μl)
    0.2
  • 品名
    マイクロピペット ニチペット EXII
  • メーカー品番
    00-NPX2-200
  • TGKコード
    0702-12-20-75
  • 特長
    2μl、10μlタイプにはハイパーブロアシステムを搭載し、少容量の吐出量が格段に向上いたしました。プッシュボタンを大きくする事で、手の小さい方でも更に分注しやすくなりました。本体をそのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。200~10000μlタイプにはセラミックプランジャーを使用していますので有機溶媒にも腐食しません。
  • 適合チップ
    BMT2-SE/SER、SG/SGR、FAG/FAGRB
  • 仕様
    0.02~0.2
  • 容量設定方式
    デジタル可変式
  • 内容量
    1本

型番:

00-NPX2-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00-NPX2-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット
目盛単位(μl)
0.2
品名
マイクロピペット ニチペット EXII
メーカー品番
00-NPX2-200
TGKコード
0702-12-20-75
特長
2μl、10μlタイプにはハイパーブロアシステムを搭載し、少容量の吐出量が格段に向上いたしました。プッシュボタンを大きくする事で、手の小さい方でも更に分注しやすくなりました。本体をそのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。200~10000μlタイプにはセラミックプランジャーを使用していますので有機溶媒にも腐食しません。
適合チップ
BMT2-SE/SER、SG/SGR、FAG/FAGRB
仕様
0.02~0.2
容量設定方式
デジタル可変式
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
00-NPX2-200

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,416
( 29,058 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にしたニチペットシリーズベストセラーモデル。
・8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。
・ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました※2、10μLタイプに搭載)。
・200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を妨げることができます。
・1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しています。
・容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。
・チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。
・クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。
・オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です(オートクレーブの際、ノズルフィルターは外してください)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチペットEXII 00-NPX2-200の型番00-NPX2-200のページです。 型番00-NPX2-200に関する仕様情報を記載しております。
ニチペットEXII 00-NPX2-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチペットEXII 00-NPX2-200
8ch用試薬トレイ 00-88-TY 50個入
ニチメイトステッパー 00-NSTP
マイクロピペット 00-NLE-10~1000
ピペット 容量 0.2~3.5ml
ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL
メーカーニチリョーニチリョーニチリョーニチリョーアズワンアズワン
通常価格26,41613,90930,33817,732 -12,158 -13,000
通常出荷日6日目6日目6日目11日目1日目1日目
商品タイプピペットその他ピペットピペットピペットピペット
目盛単位(μl)0.2-----
品名マイクロピペット ニチペット EXII試薬トレー----
メーカー品番00-NPX2-20088-TY00-NSTP---
TGKコード0702-12-20-750702-12-29-310702-12-22-12---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト