ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
00-NPX2-10
2025年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にしたニチペットシリーズベストセラーモデル。
・8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。
・ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました※2、10μLタイプに搭載)。
・200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を妨げることができます。
・1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しています。
・容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。
・チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。
・クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。
・オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です(オートクレーブの際、ノズルフィルターは外してください)。